20760939
20760939
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 19 | 11,27 € |
| 20 - 49 | 10,14 € |
| 50 - 99 | 9,58 € |
| 100 + | 8,45 € |
| Spring load | Increased |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 2.7 |
| l1 | 20.0 |
| s1 | 2.5 |
| t | 0.9 |
| w1 | 1.3 |
| Spring load F1 ≈ N | 20.0 |
| Spring load F2 ≈ N | 50.0 |
| A/F | 2.0 |
| Paino gr | 4.1 |
| Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
| Valmis | Ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa