Valikko Haku

Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Termoplastinen

Tätä laajennuslaitteella varustettua jousimäntää käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Muotonsa ansiosta se voi laajentua ja kutistua moniin eri reikätoleransseihin. Se on helppo asentaa painamalla, eikä se edellytä työkaluja. Valmistettu termoplastisesta materiaalista, kestää lämpötiloja välillä -30 °C... +50 °C.
Essentra tuotenumero:

20252847

Valmistajan tuotenumero:

20252847

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 1,6605 €
20 - 49 1,4965 €
50 - 99 1,4145 €
100 + 1,2505 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,66 €

1 x 1,6605 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Body & Ball Thermo
d1 +0.1 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 +0.2 4.0
l1 ±0.2 5.0
l2 1.0
s1 0.8
Spring load F1 ≈ N 3.0
Spring load F2 ≈ N 6.5
Lämpötila max. C -30/+50
Paino gr 0.12
Materiaali Termoplastinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä