Valikko Haku

Jousimäntä 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

Tämä sileä jousimäntä, jossa on kaulus ja kuula, on tarkoitettu tarkan asemoinnin, indeksoinnin ja lukituksen käyttökohteisiin. Kaulus toimii männän pysäyttimenä, ja kuula istuu reikään tai uraan. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se voi kestää enintään 250 ºC:n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20254780

Valmistajan tuotenumero:

20254780

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 1,394 €
20 - 49 1,2505 €
50 - 99 1,189 €
100 - 499 1,0455 €
500 + 0,902 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,39 €

1 x 1,394 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Spring load F1 ≈ N 1.7
Spring load F2 ≈ N 3.5
s1 0.55
Paino gr 0.09
Materiaali Body Thermo, Ball S/S

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä