Valikko Haku

Jousimäntä 2.5 1.5 5.0 Ruostumaton teräs

Tämä jousimäntä, jossa on sileä lieriömäinen runko, muttei kaulusta, on erinomainen käyttökohteissa, joissa edellytetään pienempää tai suoraviivaisempaa profiilia. Se tarjoaa sulavan ja tarkan liikkeen sekä kestävyyttä ja kulumisensietokykyä. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kestää enintään 250 ºC:n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20253059

Valmistajan tuotenumero:

20253059

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 5,2275 €
20 - 49 4,7048 €
50 - 99 4,4485 €
100 - 499 3,9258 €
500 + 3,403 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,23 €

1 x 5,2275 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Ilman kaulusta
d1 +0.1 +0.04 2.5
d2 1.5
l1 5.0
Spring load F1 ≈ N 4.7
Spring load F2 ≈ N 7.1
s1 2.5
Paino gr 0.2
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä