Valikko Haku

Jousimäntä 4.0 3.0 10.7 Ruostumaton teräs

Tätä kuulapäällä varustettua jousimäntää käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Sen kuulapää asettuu hellävaraisemmin, vähentäen työkappaleen ja männän kulumista. Sen sileä runko helpottaa sisäänviemistä ja nopeaa irrotusta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä: pystyy kestämään jopa 250 ºC:n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20208929

Valmistajan tuotenumero:

20208929

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 1,8348 €
20 - 49 1,6503 €
50 - 99 1,558 €
100 - 499 1,3735 €
500 + 1,189 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,83 €

1 x 1,8348 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi With collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Spring load F1 ≈ N 12.9
Spring load F2 ≈ N 19.0
s1 0.9
Paino gr 0.6
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä