Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
1,2106 € - 1,3451 € 398 Varastossa
M4
Valssattu teräs
15,076 € - 15,076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Valssattu teräs
15,4001 € - 17,1331 € 3 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
3,6125 € - 4,025 € 40 Varastossa
M20
Valssattu teräs
1,7096 € - 1,898 € 339 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
19,5135 € - 21,6753 € 10 Varastossa
M10 x 1.0
Ruostumaton teräs
18,4895 € - 18,4895 € 90 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
1,536 € - 1,7067 € 20 Varastossa
M8
Valssattu teräs
13,284 € - 14,7489 € 95 Varastossa
M10 x 1.0
Valssattu teräs
37,5905 € - 41,7578 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
Ruostumaton teräs
2,0246 € - 2,2479 € 1573 Varastossa
M6
Ruostumaton teräs
3,659 € - 4,0722 € 399 Varastossa
M12
Ruostumaton teräs
7,9705 € - 7,9705 € 118 Varastossa
M20
Ruostumaton teräs
1,3568 € - 1,5076 € 118 Varastossa
M6
Valssattu teräs
1,9769 € - 2,2045 € 8 Varastossa
M12
Valssattu teräs
13,7533 € - 15,2751 € 818 Varastossa
M12 x 1.5
Valssattu teräs
1,6524 € - 1,8443 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruostumaton teräs
3,3044 € - 3,3044 € 260 Varastossa
M10
Ruostumaton teräs
24,3065 € - 26,9946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Ruostumaton teräs
1,6673 € - 1,8609 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruostumaton teräs
  • / 2
Kuulamäntä M4 10.0 mm Teräs

10270769

Hinta-alue
1,3451 € - 1,2106 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270615

Hinta-alue
15,076 € - 15,076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270622

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M20 Teräs

10270837

Hinta-alue
4,025 € - 3,6125 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M5 Ruostumaton teräs

10270868

Hinta-alue
1,898 € - 1,7096 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä M10 x 1.0 Musta

10270585

Hinta-alue
21,6753 € - 19,5135 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270578

Hinta-alue
18,4895 € - 18,4895 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm Teräs

10270790

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä M10 x 1.0 Musta

10270554

Hinta-alue
14,7489 € - 13,284 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270608

Hinta-alue
41,7578 € - 37,5905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M6 Ruostumaton teräs

10270875

Hinta-alue
2,2479 € - 2,0246 €

Varastotasot
1573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M12 Ruostumaton teräs

10270905

Hinta-alue
4,0722 € - 3,659 €

Varastotasot
399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M20 Ruostumaton teräs

10270929

Hinta-alue
7,9705 € - 7,9705 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm Teräs

10270783

Hinta-alue
1,5076 € - 1,3568 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M12 Teräs

10270813

Hinta-alue
2,2045 € - 1,9769 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270561

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Nokan materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M4 Ruostumaton teräs

10270851

Hinta-alue
1,8443 € - 1,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M10 Ruostumaton teräs

10270899

Hinta-alue
3,3044 € - 3,3044 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tullinimike
    7318190090
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270592

Hinta-alue
26,9946 € - 24,3065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M3 Ruostumaton teräs

10270844

Hinta-alue
1,8609 € - 1,6673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Tullinimike
    7326909890
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nokan materiaali
    Ruostumaton teräs