Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
542,225 € - 637,9136 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
374,5145 € - 440,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
40,262 € - 53,6803 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Teräs
8.716
17,5173 € - 23,3628 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Teräs
12.191
489,991 € - 576,4547 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
1 214,2663 € - 1 428,5525 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 ruostumaton teräs
64.425
46,371 € - 61,8254 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Teräs
10.164
623,6613 € - 733,7188 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 ruostumaton teräs
54.935
1 470,3728 € - 1 729,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
955,4128 € - 1 124,0136 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
48,421 € - 64,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Teräs
10.191
43,009 € - 57,3462 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Teräs
10.191
60,393 € - 80,5204 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Teräs
12.191
21,4635 € - 26,8284 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Teräs
13.640
64,862 € - 81,0744 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Teräs
13.640
1 186,9808 € - 1 396,4504 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 ruostumaton teräs
64.425
67,035 € - 89,3846 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Teräs
13.640
806,1113 € - 948,3639 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 ruostumaton teräs
64.425
469,1425 € - 551,9273 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
25.094
22,7243 € - 30,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Teräs
8.739
  • / 21
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150556

Hinta-alue
637,9136 € - 542,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150662

Hinta-alue
440,605 € - 374,5145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 3000.0 Teräs

20150921

Hinta-alue
53,6803 € - 40,262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 Teräs

20151027

Hinta-alue
23,3628 € - 17,5173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150709

Hinta-alue
576,4547 € - 489,991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150792

Hinta-alue
1 428,5525 € - 1 214,2663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR12 x 6 3000.0 Teräs

20151003

Hinta-alue
61,8254 € - 46,371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150761

Hinta-alue
733,7188 € - 623,6613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150723

Hinta-alue
1 729,8551 € - 1 470,3728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150686

Hinta-alue
1 124,0136 € - 955,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 Teräs

20150983

Hinta-alue
64,5601 € - 48,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 Teräs

20150976

Hinta-alue
57,3462 € - 43,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 3000.0 Teräs

20151058

Hinta-alue
80,5204 € - 60,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 Teräs

20151089

Hinta-alue
26,8284 € - 21,4635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 3000.0 Teräs

20151102

Hinta-alue
81,0744 € - 64,862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150822

Hinta-alue
1 396,4504 € - 1 186,9808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR15 x 4 3000.0 Teräs

20151119

Hinta-alue
89,3846 € - 67,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR15 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150839

Hinta-alue
948,3639 € - 806,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150501

Hinta-alue
551,9273 € - 469,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 Teräs

20150860

Hinta-alue
30,3057 € - 22,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0