Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
47,0373 € - 62,7213 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Teräs
13.640
106,2618 € - 132,8216 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Teräs
23.094
103,9965 € - 129,9926 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
1 119,9868 € - 1 317,628 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Teräs
83.365
128,9348 € - 151,6933 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Teräs
26.547
337,6555 € - 397,2388 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Teräs
40.020
167,075 € - 196,5566 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Teräs
39.977
72,037 € - 84,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
60,5263 € - 75,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
41,4203 € - 51,7707 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
132,512 € - 155,9015 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
64,862 € - 81,0744 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Teräs
13.640
955,4128 € - 1 124,0136 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
43,5215 € - 54,3993 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Teräs
15.640
1 470,3728 € - 1 729,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
43,009 € - 57,3462 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Teräs
10.191
22,7243 € - 30,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Teräs
8.739
12,8433 € - 17,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Teräs
8739.0
1 651,2648 € - 1 834,7379 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Teräs
111.25
542,225 € - 637,9136 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
  • / 21
Lyijyruuvi TR16 x 4 2000.0 Teräs

20153328

Hinta-alue
62,7213 € - 47,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 2000.0 Teräs

20153373

Hinta-alue
132,8216 € - 106,2618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 2000.0 316 ruostumaton teräs

20153472

Hinta-alue
129,9926 € - 103,9965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 2000.0 Teräs

20153274

Hinta-alue
1 317,628 € - 1 119,9868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR30 x 12 2000.0 Teräs

20153175

Hinta-alue
151,6933 € - 128,9348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 2000.0 Teräs

20153427

Hinta-alue
397,2388 € - 337,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 2000.0 Teräs

20153922

Hinta-alue
196,5566 € - 167,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150167

Hinta-alue
84,7521 € - 72,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150228

Hinta-alue
75,664 € - 60,5263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150174

Hinta-alue
51,7707 € - 41,4203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150198

Hinta-alue
155,9015 € - 132,512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 3000.0 Teräs

20151102

Hinta-alue
81,0744 € - 64,862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150686

Hinta-alue
1 124,0136 € - 955,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 Teräs

20151133

Hinta-alue
54,3993 € - 43,5215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150723

Hinta-alue
1 729,8551 € - 1 470,3728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 Teräs

20150976

Hinta-alue
57,3462 € - 43,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 Teräs

20150860

Hinta-alue
30,3057 € - 22,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1000.0 Teräs

20150884

Hinta-alue
17,1272 € - 12,8433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR120 x 16 3000.0 Teräs

20150938

Hinta-alue
1 834,7379 € - 1 651,2648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR120 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150556

Hinta-alue
637,9136 € - 542,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0