Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
58,92 € - 78,5565 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Teräs
12.191
20,94 € - 26,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Teräs
13.640
65,40 € - 87,2045 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Teräs
13.640
478,04 € - 562,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
63,28 € - 79,097 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Teräs
13.640
470,85 € - 553,9394 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 ruostumaton teräs
36.020
19,51 € - 26,013 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Teräs
12.191
56,09 € - 70,1155 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Teräs
25.094
1 593,83 € - 1 875,0893 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Teräs
86.250
343,84 € - 404,5125 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Teräs
54.935
50,46 € - 63,0775 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Teräs
23.094
163,26 € - 192,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Teräs
40.020
243,74 € - 286,7525 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Teräs
45.468
177,48 € - 221,8465 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Teräs
26.547
80,03 € - 94,1505 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Teräs
32.547
193,12 € - 227,2055 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
89,17 € - 104,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Teräs
32.547
37,21 € - 46,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Teräs
19.114
206,87 € - 243,3745 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Teräs
49.935
84,74 € - 99,6935 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Teräs
36.020
  • / 21
Lyijyruuvi TR14 x 3 3000.0 Teräs

20151058

Hinta-alue
78,5565 € - 58,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 Teräs

20151089

Hinta-alue
26,174 € - 20,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR15 x 4 3000.0 Teräs

20151119

Hinta-alue
87,2045 € - 65,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR15 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150709

Hinta-alue
562,3948 € - 478,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 3000.0 Teräs

20151102

Hinta-alue
79,097 € - 63,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150655

Hinta-alue
553,9394 € - 470,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 Teräs

20151034

Hinta-alue
26,013 € - 19,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 Teräs

20151447

Hinta-alue
70,1155 € - 56,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 3000.0 Teräs

20151904

Hinta-alue
1 875,0893 € - 1 593,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 Teräs

20151782

Hinta-alue
404,5125 € - 343,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 Teräs

20151393

Hinta-alue
63,0775 € - 50,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1000.0 Teräs

20151676

Hinta-alue
192,073 € - 163,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1500.0 Teräs

20151706

Hinta-alue
286,7525 € - 243,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 Teräs

20151508

Hinta-alue
221,8465 € - 177,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 Teräs

20151560

Hinta-alue
94,1505 € - 80,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151539

Hinta-alue
227,2055 € - 193,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 Teräs

20151577

Hinta-alue
104,903 € - 89,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1000.0 Teräs

20151294

Hinta-alue
46,5175 € - 37,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1000.0 Teräs

20151768

Hinta-alue
243,3745 € - 206,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1000.0 Teräs

20151614

Hinta-alue
99,6935 € - 84,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0