Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
81,5388 € - 101,9265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
60,5263 € - 75,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
72,037 € - 84,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
193,397 € - 227,5223 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 ruostumaton teräs
12.191
41,4203 € - 51,7707 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
175,029 € - 205,9158 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Teräs
26.547
92,6805 € - 115,8476 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Teräs
15.608
32,80 € - 43,7316 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Teräs
12.164
257,0085 € - 302,3612 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Teräs
40.020
1 633,6758 € - 1 921,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Teräs
86.250
1 676,572 € - 1 972,4342 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Teräs
83.365
57,4923 € - 71,8684 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Teräs
25.094
725,987 € - 854,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Teräs
74.425
139,6153 € - 164,2588 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Teräs
21.094
24,5693 € - 32,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Teräs
8739.0
71,504 € - 89,3846 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Teräs
13.608
51,7728 € - 64,7134 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Teräs
15.608
62,8735 € - 78,5873 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Teräs
19.114
64,3188 € - 80,4025 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Teräs
19.058
28,2695 € - 37,6964 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Teräs
10.164
  • / 21
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
101,9265 € - 81,5388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150228

Hinta-alue
75,664 € - 60,5263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150167

Hinta-alue
84,7521 € - 72,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150235

Hinta-alue
227,5223 € - 193,397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150174

Hinta-alue
51,7707 € - 41,4203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 Teräs

20151492

Hinta-alue
205,9158 € - 175,029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 3000.0 Teräs

20152277

Hinta-alue
115,8476 € - 92,6805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR14 x 6 1500.0 Teräs

20151980

Hinta-alue
43,7316 € - 32,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1500.0 Teräs

20152208

Hinta-alue
302,3612 € - 257,0085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 3000.0 Teräs

20151904

Hinta-alue
1 921,9666 € - 1 633,6758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 3000.0 Teräs

20151881

Hinta-alue
1 972,4342 € - 1 676,572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1000.0 Teräs

20151447

Hinta-alue
71,8684 € - 57,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 1500.0 Teräs

20152246

Hinta-alue
854,1016 € - 725,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR24 x 10 3000.0 Teräs

20152314

Hinta-alue
164,2588 € - 139,6153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 Teräs

20151928

Hinta-alue
32,7575 € - 24,5693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR16 x 8 3000.0 Teräs

20152260

Hinta-alue
89,3846 € - 71,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 1500.0 Teräs

20152024

Hinta-alue
64,7134 € - 51,7728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1500.0 Teräs

20152055

Hinta-alue
78,5873 € - 62,8735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR22 x 10 1500.0 Teräs

20152048

Hinta-alue
80,4025 € - 64,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR12 x 6 1500.0 Teräs

20151966

Hinta-alue
37,6964 € - 28,2695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    3.0