Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754990
20754990
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 137,0323 € |
| 10 - 19 | 123,328 € |
| 20 - 39 | 116,481 € |
| 40 + | 102,7768 € |
| Kierrekoko | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Lähtöjen määrä | 1.0 |
| Nousu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Paino kg | 1.300 |
| Materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Kierteen suunta | Vasenkätinen |
| Tullinimike | 7221001000 |