20754945
20754945
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 85,4748 € |
| 10 - 19 | 76,9263 € |
| 20 - 39 | 72,652 € |
| 40 + | 64,1035 € |
| Kierrekoko | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Lähtöjen määrä | 1.0 |
| Nousu | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.40 |
| Paino kg | 0.723 |
| Materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Kierteen suunta | Vasenkätinen |
| Tullinimike | 7221001000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa