Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754914
20754914
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 670,5858 € |
| 10 - 19 | 603,5303 € |
| 20 - 39 | 570,0025 € |
| 40 + | 502,9368 € |
| Kierrekoko | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Lähtöjen määrä | 1.0 |
| Nousu | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Paino kg | 15.96 |
| Materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Kierteen suunta | Oikeakätinen |
| Tullinimike | 7221001000 |