Valikko Haku

Lyijyruuvi TR8 x 1.5 1000.0 Teräs

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra tuotenumero:

20754419

Valmistajan tuotenumero:

20754419

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 25,1023 €
10 - 19 22,591 €
20 - 39 21,3405 €
40 + 18,8293 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,10 €

1 x 25,1023 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR8 x 1.5
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Paino kg 0.311
Materiaali Teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä