Valikko Haku

Lyijyruuvi TR28 x 10 1500.0 Teräs

Teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on oikea kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Essentra tuotenumero:

20152109

Valmistajan tuotenumero:

20152109

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 134,6368 €
10 - 19 121,1755 €
20 + 114,4413 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

134,64 €

1 x 134,6368 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR28 x 10
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol. 7e 28.0
Nousu 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 25.094
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 1500.0
Lead angle 7°12‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Paino kg 5.85
Materiaali Teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä