Valikko Haku

Johtopidikkeet - sisään painettavat/nailon

Varastossa

Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,1518 € - 0,1686 € 5878 Varastossa
0,102 € - 0,126 € 1000 Varastossa
0,1518 € - 0,1686 € 63481 Varastossa
0,2861 € - 0,3956 € 9464 Varastossa
2.0 mm
0,1506 € - 0,1957 € 87858 Varastossa
2.0 mm
0,1396 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,2204 € - 0,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,2322 € - 0,258 € 2998 Varastossa
0,1518 € - 0,1686 € 66279 Varastossa
Kaapelipidike 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nailon 6/6

10173466

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
5878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
Kaapelipidike 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10027455

Hinta-alue
0,126 € - 0,102 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaiskorkeus
    22.3 mm
Kaapelipidike 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm Nailon 6/6

10027479

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
63481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaiskorkeus
    26.5 mm
Kaapelipidike 2.0 mm 9.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10068601

Hinta-alue
0,3956 € - 0,2861 €

Varastotasot
9464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Kaapelipidike 2.0 mm 7.5 mm Harmaa Nailon 6/6

10068588

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1506 €

Varastotasot
87858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.7 mm
Kaapelipidike 2.0 mm 7.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10068571

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.1 mm
Kaapelipidike 2.0 mm 8.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10068595

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.1 mm
Kaapelipidike 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm Nailon 6/6

10173459

Hinta-alue
0,258 € - 0,2322 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaiskorkeus
    29.9 mm
Kaapelipidike 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nailon 6/6

10027462

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1518 €

Varastotasot
66279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaiskorkeus
    24.7 mm