Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,1243 € - 0,1382 € 4000 Varastossa
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 4000 Varastossa
6.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0643 € - 0,08 € 6180 Varastossa
Väritön
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € 3958 Varastossa
4.8 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10031353

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1243 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031827

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033661

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10030653

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031421

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034644

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034200

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 23.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10031278

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    44.2 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034842

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034873

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032084

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032107

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 36.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10032145

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
6180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    51.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031544

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031186

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
3958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031919

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    37.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kierreside 19.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10634721

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031261

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    36.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033678

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031223

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm