Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Sisään painettava
0,2669 € - 0,3682 € 9237 Varastossa
5.5 mm
Väritön
35.0 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033623

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10033647

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031513

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

10639313

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034620

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031896

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032046

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

10645239

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kierreside 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10488065

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    34.5 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

10112847

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10034194

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031506

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031858

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    33.3 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Työntösovite 35.0 mm PA Väritön

10118597

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2669 €

Varastotasot
9237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    32.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    35.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Neljänneskierros 12.7 mm PA Väritön

10113165

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 12.7 mm PA Väritön

10113202

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    26.0 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 15.2 mm PA Väritön

10113240

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 15.2 mm PA Väritön

10113288

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 15.2 mm PA Väritön

10113301

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    24.0 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 15.2 mm PA Väritön

10113264

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm