Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0791 € - 0,099 € | 4000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | 4303 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | 5000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | 936 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 3500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1233 € - 0,1535 € | 4000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 13505 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
Sisään painettava
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa