Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0661 € - 0,0826 € 15000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 4000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
15.2 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030783

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0661 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10000557

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10488003

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030851

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033715

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033807

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033722

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10488034

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030899

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10488010

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033838

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033852

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033937

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030943

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kierreside 23.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10487914

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030936

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033951

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.4 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030974

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.2 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033784

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031032

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.6 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm