Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,5648 € - 0,6973 € 1000 Varastossa
Väritön
Adhesive
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 5908 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,5931 € - 0,7322 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Adhesive
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0729 € - 0,0909 € 6000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 850 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 2121 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,2542 € - 0,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,2653 € - 0,3276 € 900 Varastossa
Väritön
0,0616 € - 0,0767 € 985 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,2527 € - 0,312 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Adhesive
0,2542 € - 0,2915 € 2881 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0661 € - 0,0826 € 16000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10159507

Hinta-alue
0,6973 € - 0,5648 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10636060

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10000526

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
5908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10159491

Hinta-alue
0,7322 € - 0,5931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.6 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030813

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030790

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0729 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033753

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 43.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10000533

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
2121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.7 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10000557

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033715

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030806

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030851

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet Liima PA66 Väritön

10011034

Hinta-alue
0,3276 € - 0,2653 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033739

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10011041

Hinta-alue
0,312 € - 0,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10000564

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
2881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.3 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030783

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0661 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10488003

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030875

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033777

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm