Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.3 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.7 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.2 mm
Nipistettävä
  • / 37
Kiertositeet 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032541

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kierreside 32.5 mm 12.7 mm PA66 Väritön

10645154

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10035108

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kierreside 23.1 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10645147

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10035047

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10035061

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032480

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032503

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet Neljänneskierros 7.6 mm PA Väritön

10628577

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kierreside 27.7 mm 12.7 mm PA66 Väritön

10638644

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10035177

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10035382

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032749

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10032602

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10032589

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10035436

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10035245

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10035252

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10035276

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10035290

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    15.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm