10034903
STL6-750-10M-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0767 € |
| 10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän koko | 0.236 in |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän koko | 6.0 mm |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 17.8 mm |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.701 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 20.3 mm |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.799 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 2.0 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.079 in |
| Pohjan leveys | 15.9 mm |
| Pohjan leveys | 0.626 in |
| Kokonaiskorkeus | 56.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 2.213 in |
| Välilevyn pituus | 10.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.394 in |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Nipistettävä |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa