10034378
STL5-600-10M-01
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0667 € |
10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän koko | 6.5 mm |
---|---|
Yhteensopiva reiän koko | 0.256 in |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.5 in |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 12.7 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 15.2 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.598 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.063 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.6 mm |
Pohjan leveys | 0.748 in |
Pohjan leveys | 19.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.394 in |
Välilevyn pituus | 10.0 mm |
Väri | Väritön |
Asennustapa | Nipistettävä |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa