10644843
STL-5-750-20-19
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopiva reiän koko | 0.256 in |
---|---|
Yhteensopiva reiän koko | 6.5 mm |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.701 in |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 17.8 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.799 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 20.3 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.063 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.6 mm |
Pohjan leveys | 0.748 in |
Pohjan leveys | 19.0 mm |
Välilevyn pituus | 1.252 in |
Välilevyn pituus | 31.8 mm |
Väri | Väritön |
Asennustapa | Nipistettävä |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa