Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tarrakiinnikkeellä

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Jalustan pituus Reiän koko Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Asennustapa Osta
0,2286 € - 0,2806 € 15690 Varastossa
15.0 mm
Sisään painettava
0,1451 € - 0,1644 € 6052 Varastossa
19.1 mm
0,2218 € - 0,271 € 10006 Varastossa
14.3 mm
Sisään painettava
0,1697 € - 0,2039 € 13003 Varastossa
15.0 mm
Sisään painettava
0,4545 € - 0,486 € 3840 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
0,182 € - 0,2204 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
17.0 mm
0,2396 € - 0,2916 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
0,7968 € - 0,7968 € 1963 Varastossa
15.0 mm
Sisään painettava
0,4696 € - 0,5052 € 360 Varastossa
14.2 mm
14.0 mm
0,8504 € - 0,8504 € 789 Varastossa
12.7 mm
25.4 mm
0,7352 € - 0,7352 € 1409 Varastossa
12.7 mm
25.4 mm
0,7037 € - 0,7037 € 2924 Varastossa
12.7 mm
25.4 mm
0,3439 € - 0,4246 € 73522 Varastossa
0,3276 € - 0,4044 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2449 € - 0,3024 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhesive
0,2694 € - 0,3326 € 3 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
0,2546 € - 0,3107 € 53837 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhesive
0,256 € - 0,3121 € 14714 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhesive
0,2332 € - 0,288 € 2275 Varastossa
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhesive
0,312 € - 0,3851 € 14843 Varastossa
Kiertositeet 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10025727

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
15690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10011058

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1451 €

Varastotasot
6052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kiertositeet 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10171530

Hinta-alue
0,271 € - 0,2218 €

Varastotasot
10006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10025734

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1697 €

Varastotasot
13003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
Kiertositeet 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10175811

Hinta-alue
0,486 € - 0,4545 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    17.0 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036150

Hinta-alue
0,2204 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    17.0 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10036181

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • UL/CSA-kuvaus
    ULE70062
Kiertositeet 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10171547

Hinta-alue
0,7968 € - 0,7968 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.2 mm
Kiertositeet;Ruuvattava;(DIA);Nailon 6/6;Väritön

10175804

Hinta-alue
0,5052 € - 0,4696 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    14.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175774

Hinta-alue
0,8504 € - 0,8504 €

Varastotasot
789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.3 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175798

Hinta-alue
0,7352 € - 0,7352 €

Varastotasot
1409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.9 mm
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175781

Hinta-alue
0,7037 € - 0,7037 €

Varastotasot
2924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.3 mm
Kiertositeet 15.0 mm 20.0 mm PA66 Väritön

10246177

Hinta-alue
0,4246 € - 0,3439 €

Varastotasot
73522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 15.0 mm PA66 Väritön

10246160

Hinta-alue
0,4044 € - 0,3276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    35.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Liima 12.7 mm PA Väritön

10011010

Hinta-alue
0,3024 € - 0,2449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10159484

Hinta-alue
0,3326 € - 0,2694 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.1 mm
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10011003

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2546 €

Varastotasot
53837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet Liima 12.7 mm PA Väritön

10011027

Hinta-alue
0,3121 € - 0,256 €

Varastotasot
14714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10010990

Hinta-alue
0,288 € - 0,2332 €

Varastotasot
2275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 7.0 mm 10.0 mm PA66 Väritön

10246153

Hinta-alue
0,3851 € - 0,312 €

Varastotasot
14843 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    27.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66