Valikko Haku

Nippuside 6.4 mm 125.0 mm PE Väritön

Silmukkanippuside on helppo irrottaa ja käyttää uudelleen. Se sopii erinomaisesti nippujen pitämiseen yhdessä kuljetuksen aikana ja tilapäiskohteissa.
Essentra tuotenumero:

10010723

Valmistajan tuotenumero:

HT-4.9

44800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1199 €
5000 - 9999 0,1092 €
10000 - 24999 0,0969 €
25000 + 0,0792 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

119,90 €

1000 x 0,1199 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyetyleeni
Kokonaisleveys 6.4 mm
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä