Valikko Haku

Hihnanippuside 9.0 mm 160.0 mm PE Väritön

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 45.0 mm
Essentra tuotenumero:

10253472

Valmistajan tuotenumero:

462690

1168 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0866 €
1000 - 1999 0,0821 €
2000 + 0,0777 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,66 €

100 x 0,0866 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyetyleeni
Kokonaisleveys 9.0 mm
Tyyppi 1
Vakio HF
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä