Valikko Haku

Jigipurstimien lisäosat, päätypalat

Varastossa

Rubber bumper tips or caps are used as a replacement for metal versions or general replacement as wear item for rubber tipped spindle assemblies.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre C D A B Osta
0,5795 € - 0,5795 € 930 Varastossa
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
0,2988 € - 0,2988 € 1000 Varastossa
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
0,7606 € - 0,7606 € 680 Varastossa
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
0,3622 € - 0,3622 € 1000 Varastossa
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopreeni Musta

20510381

Hinta-alue
0,5795 € - 0,5795 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopreeni Musta

20510367

Hinta-alue
0,2988 € - 0,2988 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Pultin kierre
    M5
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopreeni Musta

20510350

Hinta-alue
0,7606 € - 0,7606 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopreeni Musta

20510374

Hinta-alue
0,3622 € - 0,3622 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Pultin kierre
    M6