Valikko Haku

Jigipurstimien lisäosat, kierretangot päätypalalla

Varastossa

Replacement spindles and tips are used for exchange of the common wear item on toggle clamps. Includes spindles, tips, washers and nuts.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Materiaali A Pultin kierre B Osta
0,7606 € - 0,7606 € 1280 Varastossa
24.0 mm
Neopreeni
M5
29.0 mm
0,9055 € - 0,9055 € 370 Varastossa
55.0 mm
Neopreeni
M8
71.0 mm
0,6066 € - 0,6066 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Neopreeni
M4
24.0 mm
0,9055 € - 0,9055 € 600 Varastossa
10.0 mm
Teräs
M5
40.0 mm
0,9055 € - 0,9055 € 600 Varastossa
10.0 mm
Teräs
M6
50.0 mm
0,9055 € - 0,9055 € 635 Varastossa
37.0 mm
Neopreeni
M6
50.0 mm
1,5122 € - 1,5122 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
Teräs
M8
65.0 mm
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neopreeni

20510404

Hinta-alue
0,7606 € - 0,7606 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Pultin kierre
    M5
  • Materiaali
    Neopreeni
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neopreeni

20510442

Hinta-alue
0,9055 € - 0,9055 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
  • Materiaali
    Neopreeni
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neopreeni

20510398

Hinta-alue
0,6066 € - 0,6066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M4
  • Materiaali
    Neopreeni
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Teräs

20510459

Hinta-alue
0,9055 € - 0,9055 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Pultin kierre
    M5
  • Materiaali
    Teräs
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Teräs

20510466

Hinta-alue
0,9055 € - 0,9055 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Pultin kierre
    M6
  • Materiaali
    Teräs
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neopreeni

20510435

Hinta-alue
0,9055 € - 0,9055 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Pultin kierre
    M6
  • Materiaali
    Neopreeni
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Teräs

20510473

Hinta-alue
1,5122 € - 1,5122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
  • Materiaali
    Teräs