Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valoputket ovat optisia komponentteja, jotka on suunniteltu kanavoimaan valoa LED-valolta haluttuun paikkaan. Ne sopivat erinomaisesti elektronisten näyttöjen ja ohjauspaneelien näkyvyyden parantamiseen.
Nämä valoputket tarjoavat joustavia suunnitteluvaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin. Tyylikäs matalaprofiilinen rakenne tukee kompakteja laitemalleja, kun taas yhteensopivuus pinta-asennettavien LED-valojen kanssa takaa saumattoman integroinnin moderneihin piirilevykokoonpanoihin.
Kevyiden vaihteiston parantamisen lisäksi valoputket suojaavat tehokkaasti ESD: tä eristämällä LED ja piirilevyn fyysisesti ulkoiselta kontaktilta, mikä auttaa suojaamaan herkkää elektroniikkaa.
Materiaali: Polykarbonaatti Väri: Kirkas Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän halkaisija | Pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.115 in
2.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.121 in
3.1 mm
|
0.178 in
4.5 mm
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa