Valikko Haku

Jäykät valonohjaimet

Kysy toimitusaikaa

Valoputket ovat optisia komponentteja, jotka on suunniteltu kanavoimaan valoa LED-valolta haluttuun paikkaan. Ne sopivat erinomaisesti elektronisten näyttöjen ja ohjauspaneelien näkyvyyden parantamiseen.

Nämä valoputket tarjoavat joustavia suunnitteluvaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin. Tyylikäs matalaprofiilinen rakenne tukee kompakteja laitemalleja, kun taas yhteensopivuus pinta-asennettavien LED-valojen kanssa takaa saumattoman integroinnin moderneihin piirilevykokoonpanoihin.

Kevyiden vaihteiston parantamisen lisäksi valoputket suojaavat tehokkaasti ESD: tä eristämällä LED ja piirilevyn fyysisesti ulkoiselta kontaktilta, mikä auttaa suojaamaan herkkää elektroniikkaa.

  • Saatavana kupuina ja litteinä etumuodoina.
Materiaali: Polykarbonaatti Väri: Kirkas Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän halkaisija Pituus Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
9 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
3.2 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
6.4 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
9.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
19.1 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
10 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
4.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
6.4 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
9.5 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
8 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
12.7 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
15.9 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
7 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
19.1 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
19.1 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
12.7 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
6 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
7 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
9 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
25.4 mm
2
  • / 5
Jäykät valonohjaimet 0.354 in 0.115 in Polykarbonaatti Kirkas

20816964


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Pituus
    9 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    2.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.125 in 0.195 in Polykarbonaatti Kirkas

20817046


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Pituus
    3.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.250 in 0.195 in Polykarbonaatti Kirkas

20817107


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    6.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.375 in 0.195 in Polykarbonaatti Kirkas

20817152


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    9.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.750 in 0.195 in Polykarbonaatti Kirkas

20817183


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    19.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.394 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816384


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    10 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.178 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816421


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    4.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.250 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816476


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    6.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.375 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816537


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    9.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.313 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816490


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.500 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816605


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    12.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.625 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816643


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    15.9 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.276 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816698


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.750 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816674


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    19.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.750 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816681


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    19.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.500 in 0.195 in Polykarbonaatti Kirkas

20817114


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Pituus
    12.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.236 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816650


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Pituus
    6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.276 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816704


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 0.354 in 0.121 in Polykarbonaatti Kirkas

20816759


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Pituus
    9 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm
Jäykät valonohjaimet 1.000 in 0.115 in Polykarbonaatti Kirkas

20816773


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Pituus
    25.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    2.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.4 mm