Valikko Haku

Jatkospidikkeet

Varastossa

Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Urien määrä Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2974 € - 0,3597 € 1019 Varastossa
20.6 mm
3
3,2575 € - 3,2575 € 3197 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,1713 € - 0,1954 € 4853 Varastossa
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Varastossa
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,9672 € - 1,0747 € 1704 Varastossa
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,8495 € - 3,8495 € 287 Varastossa
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,2436 € - 0,2931 € 2680 Varastossa
0,5396 € - 0,6175 € Kysy toimitusaikaa täältä
2
12.7 mm
2,8043 € - 2,8043 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,3946 € - 2,7294 € 47 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
5,0562 € - 5,0562 € 133 Varastossa
89.0 mm
8
27.5 mm
1,2364 € - 1,3935 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,1515 € - 0,1841 € Kysy toimitusaikaa täältä
5
25.2 mm
15.7 mm
4,0039 € - 4,0039 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,2563 € - 0,2931 € 2000 Varastossa
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
3,1442 € - 3,1442 € 200 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,5635 € - 2,5635 € 1600 Varastossa
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,7586 € - 2,0945 € 1938 Varastossa
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,1186 € - 0,1356 € 7864 Varastossa
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,1515 € - 0,1841 € 7000 Varastossa
3
14.0 mm
16.5 mm
  • / 2
Kuituklipsi 20.6 mm (L) Väritön

10315972

Hinta-alue
0,3597 € - 0,2974 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    20.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vihreä Nailon 6

10312766

Hinta-alue
3,2575 € - 3,2575 €

Varastotasot
3197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Musta Nailon 6/6

10111789

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1713 €

Varastotasot
4853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaispituus
    35.63 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kuituklipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Väritön PP;TPE

10316108

Hinta-alue
1,1755 € - 1,0849 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.4 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Kuituklipsi Väritön 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Hinta-alue
1,0747 € - 0,9672 €

Varastotasot
1704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi;Liima
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
Kuituklipsi 35.4 mm (L) 6 Väritön

10316122

Hinta-alue
3,8495 € - 3,8495 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.4 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Kuituklipsi Väritön PP;TPE

10111833

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2436 €

Varastotasot
2680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Pakkausten määrä
    10
  • Tullinimike
    3926909790
Kuituklipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Väritön Nailon 6/6

10315989

Hinta-alue
0,6175 € - 0,5396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312810

Hinta-alue
2,8043 € - 2,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312322

Hinta-alue
2,7294 € - 2,3946 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 89.0 mm 27.5 mm Musta Nailon 6

10312384

Hinta-alue
5,0562 € - 5,0562 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Kokonaisleveys
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituklipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312858

Hinta-alue
1,3935 € - 1,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Väritön Nailon 6/6

10111390

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    15.7 mm
  • Kokonaisleveys
    25.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    1000
Kuituklipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vihreä Nailon 6

10312773

Hinta-alue
4,0039 € - 4,0039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

10315996

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312315

Hinta-alue
3,1442 € - 3,1442 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312827

Hinta-alue
2,5635 € - 2,5635 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312834

Hinta-alue
2,0945 € - 1,7586 €

Varastotasot
1938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Musta Nailon 6/6

10111819

Hinta-alue
0,1356 € - 0,1186 €

Varastotasot
7864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Väritön Nailon 6/6

10111383

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1515 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    1000