Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Urien määrä | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2974 € - 0,3597 € | 1019 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 3,2575 € - 3,2575 € | 3197 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1954 € | 4853 Varastossa |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,0849 € - 1,1755 € | 770 Varastossa |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9672 € - 1,0747 € | 1704 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,8495 € - 3,8495 € | 287 Varastossa |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,2931 € | 2680 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,5396 € - 0,6175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,8043 € - 2,8043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,3946 € - 2,7294 € | 47 Varastossa |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0562 € - 5,0562 € | 133 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 1,2364 € - 1,3935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,0039 € - 4,0039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,2931 € | 2000 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,1442 € - 3,1442 € | 100 Varastossa |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5635 € - 2,5635 € | 1300 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,7586 € - 2,0945 € | 1938 Varastossa |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1356 € | 7864 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1841 € | 7000 Varastossa |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm