Valikko Haku

Jatkospidikkeet

Varastossa

Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Urien määrä Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,1642 € - 0,1883 € 14637 Varastossa
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,3425 € - 3,3425 € 3692 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,2787 € - 2,6392 € 599 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
2,4927 € - 2,4927 € 402 Varastossa
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,8299 € - 0,8993 € 48 Varastossa
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
2,3946 € - 2,7294 € 47 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
5,0562 € - 5,0562 € 133 Varastossa
89.0 mm
8
27.5 mm
1,2364 € - 1,3935 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,1442 € - 3,1442 € 100 Varastossa
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
1,7586 € - 2,0945 € 1938 Varastossa
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,5635 € - 2,5635 € 1300 Varastossa
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Varastossa
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,5437 € - 1,5437 € 2070 Varastossa
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • / 2
Kuituklipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Musta Nailon 6/6

10111826

Hinta-alue
0,1883 € - 0,1642 €

Varastotasot
14637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Sininen Nailon 6

10312339

Hinta-alue
3,3425 € - 3,3425 €

Varastotasot
3692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Punainen Nailon 6

10312759

Hinta-alue
2,6392 € - 2,2787 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Keltainen Nailon 6

10312797

Hinta-alue
2,4927 € - 2,4927 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kokonaiskorkeus
    7.33 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi Musta 73.0 mm (L) 24

10111840

Hinta-alue
0,8993 € - 0,8299 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    73.0 mm
  • Kokonaisleveys
    26.0 mm
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312322

Hinta-alue
2,7294 € - 2,3946 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 89.0 mm 27.5 mm Musta Nailon 6

10312384

Hinta-alue
5,0562 € - 5,0562 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Kokonaisleveys
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituklipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312858

Hinta-alue
1,3935 € - 1,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Musta Nailon 6

10312315

Hinta-alue
3,1442 € - 3,1442 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    72.66 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kuituklipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312834

Hinta-alue
2,0945 € - 1,7586 €

Varastotasot
1938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    32.6 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Musta Nailon 6

10312827

Hinta-alue
2,5635 € - 2,5635 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Kokonaisleveys
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuituklipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Väritön PP;TPE

10316108

Hinta-alue
1,1755 € - 1,0849 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.4 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Kuituklipsi 26.5 mm (L) Musta

10312285

Hinta-alue
1,5437 € - 1,5437 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Klipsikiinnitys;liima
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
  • Kokonaisleveys
    14.75 mm