Valikko Haku

Kuituklipsi 37.0 mm (L) 6 Musta

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with 25% glass filled material rated UL94-V0
Essentra tuotenumero:

10111802

Valmistajan tuotenumero:

OFSH-T-6-GFBLK

21162 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2499 0,1515 €
2500 - 4999 0,1405 €
5000 + 0,1329 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,15 €

100 x 0,1515 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Screw
Kokonaiskorkeus 6.2 mm
Kokonaispituus 37.0 mm
Kokonaisleveys 26.0 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Paikkojen määrä 6
Pakkausten määrä 100
Urien määrä 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä