Valikko Haku

Jakorasia T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Valkoinen

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Essentra tuotenumero:

10629406

Valmistajan tuotenumero:

550127

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 18,9111 €
5 - 9 17,0311 €
10 + 16,0772 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,91 €

1 x 18,9111 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Kokonaiskorkeus 5.0 mm
Kokonaisleveys 110.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä