Valikko Haku

Jakorasia T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Valkoinen

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Essentra tuotenumero:

10402603

Valmistajan tuotenumero:

550121

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 10,7122 €
5 - 9 9,6495 €
10 + 9,0968 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,71 €

1 x 10,7122 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 14.0 mm
Kokonaiskorkeus 51.0 mm
Kokonaisleveys 76.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä