Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,0754 € |
1000 + | 0,054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 8.2 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.323 in |
Thread Diameter | 4.2 mm |
Thread Diameter | 0.165 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | 4.2 mm |
Material | Steel |
Finish | Zinc |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Self Drilling & Piercing Screw |
Standards | DIN 7981 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa