Valikko Haku

Itsekiinnittyvä kaapelipidike - muovi 3.2 mm 5.1 mm Nailon 6/6 Väritön

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Essentra tuotenumero:

10361283

Valmistajan tuotenumero:

22AWC00125

994 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1882 €
5000 - 19999 0,1693 €
20000 + 0,1524 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

188,20 €

1000 x 0,1882 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 13.1 mm
Pohjan leveys 11.9 mm
Puristimen leveys 5.1 mm
Sisäleveys 5.1 mm
Kokonaiskorkeus 5.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä