Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,3306 € - 1,0539 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4005 € - 3,867 € 1475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,7534 € - 2,1296 € 2360 Varastossa
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,1593 € - 3,05 € 1560 Varastossa
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,1878 € - 3,1317 € 2700 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,3875 € - 3,867 € 725 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,778 € - 2,214 € 1015 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,3875 € - 3,867 € 200 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,3021 € - 0,9558 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,1956 € - 3,159 € 3560 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,4123 € - 1,19 € 1770 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,1478 € - 0,3676 € 1050 Varastossa
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1802 € - 0,4057 € 1365 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1854 € - 0,433 € 2450 Varastossa
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1413 € - 0,3839 € 1530 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1491 € - 0,3676 € 11100 Varastossa
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,1309 € - 0,3077 € 4462 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1841 € - 0,4275 € 828 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1439 € - 0,324 € 8500 Varastossa
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1815 € - 0,4085 € 2030 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • / 2
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558553

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M6

10558591

Hinta-alue
3,867 € - 1,4005 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558539

Hinta-alue
2,1296 € - 0,7534 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.250 in (DIA) M6

10558621

Hinta-alue
3,05 € - 1,1593 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    5.1 mm
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558607

Hinta-alue
3,1317 € - 1,1878 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M8

10558676

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M10

10558706

Hinta-alue
2,214 € - 0,778 €

Varastotasot
1015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M10

10558737

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M8

10558638

Hinta-alue
0,9558 € - 0,3021 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558614

Hinta-alue
3,159 € - 1,1956 €

Varastotasot
3560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M8

10558683

Hinta-alue
1,19 € - 0,4123 €

Varastotasot
1770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1478 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    1.8 mm
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Hinta-alue
0,4057 € - 0,1802 €

Varastotasot
1365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Hinta-alue
0,433 € - 0,1854 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.3 mm
  • Keskiön korkeus
    12.7 mm
  • Nupin halkaisija
    45.2 mm
  • Nupin korkeus
    12.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Hinta-alue
0,3839 € - 0,1413 €

Varastotasot
1530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.625 in (DIA) M5

10558997

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1491 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    2 mm
  • Nupin halkaisija
    15.9 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Hinta-alue
0,3077 € - 0,1309 €

Varastotasot
4462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Hinta-alue
0,4275 € - 0,1841 €

Varastotasot
828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Hinta-alue
0,324 € - 0,1439 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    13.2 mm
  • Keskiön korkeus
    3.6 mm
  • Nupin halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    7.9 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559093

Hinta-alue
0,4085 € - 0,1815 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black