Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
1,8609 € - 3,9079 € 950 Varastossa
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,4266 € - 1,284 € 1400 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1364 € - 2,9309 € 2030 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,3097 € - 0,9797 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,7722 € - 2,1828 € 2360 Varastossa
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,1883 € - 3,1263 € 1560 Varastossa
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,2255 € - 3,2379 € 3560 Varastossa
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,2468 € - 3,3217 € 475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,5684 € - 3,9358 € 360 Varastossa
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,5654 € - 6,3922 € 3480 Varastossa
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
0,1355 € - 0,374 € 21950 Varastossa
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1887 € - 0,4242 € 2065 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1595 € - 0,3908 € 4250 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,19 € - 0,4438 € 2450 Varastossa
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1515 € - 0,3768 € 1050 Varastossa
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1847 € - 0,4159 € 1365 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1448 € - 0,3935 € 1530 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1475 € - 0,3321 € 8500 Varastossa
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1342 € - 0,3154 € 4462 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1887 € - 0,4382 € 828 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
  • / 2
N/A 2.500 in (DIA) M10

10558690

Hinta-alue
3,9079 € - 1,8609 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    9.1 mm
  • Nupin halkaisija
    63.5 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M8

10558652

Hinta-alue
1,284 € - 0,4266 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M8

10558669

Hinta-alue
2,9309 € - 1,1364 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M8

10558638

Hinta-alue
0,9797 € - 0,3097 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558539

Hinta-alue
2,1828 € - 0,7722 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.250 in (DIA) M6

10558621

Hinta-alue
3,1263 € - 1,1883 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    5.1 mm
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.000 in (DIA) M6

10558614

Hinta-alue
3,2379 € - 1,2255 €

Varastotasot
3560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    50.8 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M12

10558751

Hinta-alue
3,3217 € - 1,2468 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.500 in (DIA) M12

10558744

Hinta-alue
3,9358 € - 1,5684 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    9.1 mm
  • Nupin halkaisija
    63.5 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558584

Hinta-alue
6,3922 € - 2,5654 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    4.3 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    15 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Hinta-alue
0,374 € - 0,1355 €

Varastotasot
21950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.1 mm
  • Keskiön korkeus
    1.5 mm
  • Nupin halkaisija
    9.5 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Hinta-alue
0,4242 € - 0,1887 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Hinta-alue
0,3908 € - 0,1595 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Hinta-alue
0,4438 € - 0,19 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.3 mm
  • Keskiön korkeus
    12.7 mm
  • Nupin halkaisija
    45.2 mm
  • Nupin korkeus
    12.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Hinta-alue
0,3768 € - 0,1515 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    1.8 mm
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Hinta-alue
0,4159 € - 0,1847 €

Varastotasot
1365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Hinta-alue
0,3935 € - 0,1448 €

Varastotasot
1530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Hinta-alue
0,3321 € - 0,1475 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    13.2 mm
  • Keskiön korkeus
    3.6 mm
  • Nupin halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    7.9 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Hinta-alue
0,3154 € - 0,1342 €

Varastotasot
4462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Hinta-alue
0,4382 € - 0,1887 €

Varastotasot
828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva