Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,1387 € - 0,3431 € 5355 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1491 € - 0,3676 € 11100 Varastossa
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,1802 € - 0,4057 € 1365 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1854 € - 0,433 € 2450 Varastossa
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1841 € - 0,4139 € 2065 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1556 € - 0,3812 € 4250 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1322 € - 0,3649 € 21950 Varastossa
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1815 € - 0,4085 € 2030 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1478 € - 0,3676 € 50 Varastossa
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1413 € - 0,3839 € 1530 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1439 € - 0,324 € 8500 Varastossa
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1309 € - 0,3077 € 4462 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1841 € - 0,4275 € 828 Varastossa
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,424 € - 1,3316 € 2450 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,0906 € - 2,8049 € 2480 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,3306 € - 1,0539 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,7651 € - 2,1704 € 315 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
0,4162 € - 1,2527 € 1400 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1087 € - 2,8594 € 2030 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,1697 € - 3,0773 € 1715 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • / 2
N/A 1.000 in (DIA) M5

10559017

Hinta-alue
0,3431 € - 0,1387 €

Varastotasot
5355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.625 in (DIA) M5

10558997

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1491 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    2 mm
  • Nupin halkaisija
    15.9 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Hinta-alue
0,4057 € - 0,1802 €

Varastotasot
1365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Hinta-alue
0,433 € - 0,1854 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.3 mm
  • Keskiön korkeus
    12.7 mm
  • Nupin halkaisija
    45.2 mm
  • Nupin korkeus
    12.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Hinta-alue
0,4139 € - 0,1841 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Hinta-alue
0,3812 € - 0,1556 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Hinta-alue
0,3649 € - 0,1322 €

Varastotasot
21950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.1 mm
  • Keskiön korkeus
    1.5 mm
  • Nupin halkaisija
    9.5 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559093

Hinta-alue
0,4085 € - 0,1815 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1478 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    1.8 mm
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.000 in (DIA) M6

10559048

Hinta-alue
0,3839 € - 0,1413 €

Varastotasot
1530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.750 in (DIA) M6

10559024

Hinta-alue
0,324 € - 0,1439 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    13.2 mm
  • Keskiön korkeus
    3.6 mm
  • Nupin halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    7.9 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M8

10559109

Hinta-alue
0,3077 € - 0,1309 €

Varastotasot
4462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559062

Hinta-alue
0,4275 € - 0,1841 €

Varastotasot
828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    10.4 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 2.250 in (DIA) M6

10558577

Hinta-alue
1,3316 € - 0,424 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558560

Hinta-alue
2,8049 € - 1,0906 €

Varastotasot
2480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558553

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M8

10558645

Hinta-alue
2,1704 € - 0,7651 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M8

10558652

Hinta-alue
1,2527 € - 0,4162 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M8

10558669

Hinta-alue
2,8594 € - 1,1087 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M10

10558720

Hinta-alue
3,0773 € - 1,1697 €

Varastotasot
1715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black