Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,1854 € - 0,433 € 2450 Varastossa
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1478 € - 0,3676 € 1050 Varastossa
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1802 € - 0,4057 € 1365 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1556 € - 0,3812 € 4250 Varastossa
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1322 € - 0,3649 € 21950 Varastossa
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1841 € - 0,4139 € 2065 Varastossa
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,3306 € - 1,0539 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,4005 € - 3,867 € 1475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,4162 € - 1,2527 € 1400 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,4175 € - 1,2581 € 1450 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,2164 € - 3,2407 € 475 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,3021 € - 0,9558 € 1450 Varastossa
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,1087 € - 2,8594 € 2030 Varastossa
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,8155 € - 3,8126 € 950 Varastossa
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,424 € - 1,3316 € 2450 Varastossa
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,7534 € - 2,1296 € 2360 Varastossa
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,1593 € - 3,05 € 1560 Varastossa
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,3875 € - 3,867 € 725 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,778 € - 2,214 € 1015 Varastossa
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,3875 € - 3,867 € 200 Varastossa
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • / 2
N/A 1.780 in (DIA) M1

10558942

Hinta-alue
0,433 € - 0,1854 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.3 mm
  • Keskiön korkeus
    12.7 mm
  • Nupin halkaisija
    45.2 mm
  • Nupin korkeus
    12.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.500 in (DIA) M4

10558973

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1478 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    1.8 mm
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M1

10558935

Hinta-alue
0,4057 € - 0,1802 €

Varastotasot
1365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.000 in (DIA) M8

10559079

Hinta-alue
0,3812 € - 0,1556 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    2.5 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    9.7 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 0.375 in (DIA) M3

10558959

Hinta-alue
0,3649 € - 0,1322 €

Varastotasot
21950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.1 mm
  • Keskiön korkeus
    1.5 mm
  • Nupin halkaisija
    9.5 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Pidiketyyppi
    Pyälletty kahva
N/A 1.500 in (DIA) M6

10559055

Hinta-alue
0,4139 € - 0,1841 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.5 mm
  • Keskiön korkeus
    19.8 mm
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    12.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M6

10558553

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M6

10558591

Hinta-alue
3,867 € - 1,4005 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M8

10558652

Hinta-alue
1,2527 € - 0,4162 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M10

10558713

Hinta-alue
1,2581 € - 0,4175 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M12

10558751

Hinta-alue
3,2407 € - 1,2164 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.380 in (DIA) M8

10558638

Hinta-alue
0,9558 € - 0,3021 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Keskiön korkeus
    17.8 mm
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M8

10558669

Hinta-alue
2,8594 € - 1,1087 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    7.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.500 in (DIA) M10

10558690

Hinta-alue
3,8126 € - 1,8155 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Keskiön korkeus
    9.1 mm
  • Nupin halkaisija
    63.5 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.250 in (DIA) M6

10558577

Hinta-alue
1,3316 € - 0,424 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Keskiön korkeus
    11.9 mm
  • Nupin halkaisija
    57.2 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M6

10558539

Hinta-alue
2,1296 € - 0,7534 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Keskiön korkeus
    12.4 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    26.9 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.250 in (DIA) M6

10558621

Hinta-alue
3,05 € - 1,1593 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16 mm
  • Keskiön korkeus
    5.1 mm
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.1 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M8

10558676

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 1.750 in (DIA) M10

10558706

Hinta-alue
2,214 € - 0,778 €

Varastotasot
1015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Keskiön korkeus
    19.1 mm
  • Nupin halkaisija
    44.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
N/A 2.380 in (DIA) M10

10558737

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Keskiön korkeus
    15.7 mm
  • Nupin halkaisija
    60.5 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black