Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0936 € - 0,131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | 2024 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1389 € | 35 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0811 € | 1851 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0289 € - 0,0289 € | 2884 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1317 € | 11600 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0864 € | 41472 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,2103 € - 0,2945 € | 18816 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | 4500 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,3659 € - 0,3659 € | 1515 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0706 € | 54270 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 15,9699 € - 19,9694 € | 115 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,3619 € | 1024 Varastossa |
|
Valkoinen
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3782 € - 0,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,3809 € - 0,5447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,365 € - 0,6084 € | 12180 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm