Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0815 € - 0,1141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0776 € - 0,1086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,384 € - 0,5375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1171 € - 0,164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0679 € - 0,0951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 3136 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0587 € | 89012 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,5854 € - 0,8196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,139 € | 5040 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 11700 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 12800 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0721 € - 0,1009 € | 40200 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | 672 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1683 € | 19800 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1609 € | 3872 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,0769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13860 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa