Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,0791 € | 8907 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0282 € | 2884 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,1355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,10 € | 2000 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,1355 € | 863 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,1278 € | 3024 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0338 € | 2024 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,10 € | 1040 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0592 € | 24750 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0751 € | 8550 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,357 € - 0,357 € | 15 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0689 € | 54270 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1648 € | 18144 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,12 € | 16608 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3729 € - 0,5221 € | 9828 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1493 € - 0,2488 € | 11858 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2522 € - 0,3531 € | 1024 Varastossa |
|
Valkoinen
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3162 € - 0,4426 € | 8064 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0407 € | 14220 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0436 € | 4570 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa