Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,1246 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1246 € - 0,1515 € 9000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,137 € - 0,1742 € 3000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1071 € - 0,119 € 15023 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,137 € - 0,1742 € 380 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 39955 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1246 € - 0,1515 € 11000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 16134 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 5955 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
10027905 0,1246 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,137 € - 0,1742 € 5997 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1081 € - 0,1202 € 10055 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € 3000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1246 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 3198 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1246 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 32996 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,137 € - 0,1742 € 6980 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,137 € - 0,1742 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 33889 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028179

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027875

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027950

Hinta-alue
0,119 € - 0,1071 €

Varastotasot
15023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028018

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
39955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028056

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028094

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
16134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028131

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
5955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027905

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
5997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027981

Hinta-alue
0,1202 € - 0,1081 €

Varastotasot
10055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028025

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028070

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028117

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
3198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027998

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028032

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
32996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
6980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028278

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
33889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm