Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,1329 € - 0,1477 € 58 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1412 € - 0,1569 € 1000 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1626 € - 0,1807 € 125000 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1579 € - 0,1754 € 14618 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1545 € - 0,1717 € 8890 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2592 € - 0,288 € 14148 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1773 € - 0,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2767 € - 0,3075 € 59031 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0851 € - 0,0947 € 5989 Varastossa
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,2203 € - 0,2455 € 11200 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,3083 € - 0,3426 € 13000 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,1966 € - 0,2184 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1497 € - 0,1663 € 4446 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,2051 € - 0,2279 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1547 € - 0,1719 € 17998 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1725 € - 0,1917 € 9429 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,178 € - 0,1978 € 11878 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1423 € - 0,1581 € 17500 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,2048 € - 0,2273 € 12189 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,2624 € - 0,2918 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028667

Hinta-alue
0,1477 € - 0,1329 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028681

Hinta-alue
0,1569 € - 0,1412 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028728

Hinta-alue
0,1807 € - 0,1626 €

Varastotasot
125000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10028759

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1579 €

Varastotasot
14618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028636

Hinta-alue
0,1717 € - 0,1545 €

Varastotasot
8890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028674

Hinta-alue
0,288 € - 0,2592 €

Varastotasot
14148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028711

Hinta-alue
0,197 € - 0,1773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028742

Hinta-alue
0,3075 € - 0,2767 €

Varastotasot
59031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Hinta-alue
0,0947 € - 0,0851 €

Varastotasot
5989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2203 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028605

Hinta-alue
0,3426 € - 0,3083 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028643

Hinta-alue
0,2184 € - 0,1966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028704

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1497 €

Varastotasot
4446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm Nailon 6/6

10174340

Hinta-alue
0,2279 € - 0,2051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10028773

Hinta-alue
0,1719 € - 0,1547 €

Varastotasot
17998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10028780

Hinta-alue
0,1917 € - 0,1725 €

Varastotasot
9429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028650

Hinta-alue
0,1978 € - 0,178 €

Varastotasot
11878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028698

Hinta-alue
0,1581 € - 0,1423 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Hinta-alue
0,2273 € - 0,2048 €

Varastotasot
12189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.9 mm