Tukipehmusteet ruuvataan karan kärkiin suoralinjaisten toimintakiinnikkeiden käyttämistä varten. Kara työntyy eteenpäin, kunnes tukipehmuste pitää työkappaletta turvallisesti paikoillaan. Nämä osat on suunniteltu nopeaan kiinnittämiseen eri koissa ja pitkillä avaus- ja sulkemisliikkeillä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan paksuus | Kierrekoko | Kannan korkeus | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa